Greifer für Drehteile
Systemlösungen | Maschinen- und Anlagenbau

Winkelschwenkeinheiten
Serie SW

- Bis zu 100% mehr Leistung als der Benchmark
- Inklusive zweier Winkelflansche
- Mehr als 100% höhere radiale Lagerbelastung als der Benchmark
3-Backen-Zentrischgreifer
Serie GD1700

- Bis zu 100% mehr Leistung als der Benchmark
- Inklusive zweier Winkelflansche
- Mehr als 100% höhere radiale Lagerbelastung als der Benchmark
Im engen Bearbeitungsraum einer Drehmaschine musste ein Doppelgreifer Platz finden. Aus Taktzeitgründen sollte es sich um einen kombinierten Roh-/ bzw. Fertigteilgreifer handeln, welcher zwei Werkstücke auf einmal aufnehmen kann.
Zum Einsatz kam ein Doppelgreifer basierend auf Zimmer Standard-Modulen. Dabei bringt der Greifer bei der Entnahme des Fertigteils das Rohteil Huckepack gleich mit. Nach der Entnahme des Fertigteils wird nur kurz geschwenkt und es kann sofort weiter bearbeitet werden. Der Werkstückwechsel beträgt dabei nur wenige Sekunden. Der gefederte Andrückstern sorgt für die korrekte Anlage an der Planfläche des Spannmittels. Die integrierte schlauchlose Luftdurchführung sorgt für geringe Störkonturen. Die werkstückberührenden Teile sind aus Messing, um die Oberfläche zu schonen.
- IP40
- Pneumatisch
- Greiferbacken synchronisiert
- Schwenkwinkel einstellbar
- Greifkraftsicherung bei Feder
Antriebsart | pneumatisch |
Greifkraft max. | 1000 [N] |
Greifkonzept | Kraftschluss |
Greifsicherung | Feder |
Hub max. | 12 [mm] |
IP Klasse | IP40 |
Systemgewicht | 8 [kg] |
Werkstückgewicht max. | 8 [kg] |
Werkstücktemperatur max. | 80 [°C] |